chainflex® veri kablosu CF240

CF240.01.03 product image
igus-icon-lupe
1. Düşük yapışma özelliğine sahip, aşınmaya karşı yüksek dirençli PVC bazlı bileşik 2. Esneklik açısından son derece güçlü, kalaylı örgülü bakır ekran 3. Dış katman üzerinde film bantlama 4. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE bileşiği 5. Ultra ince çok telli özel iletken
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
CF240.01.03 product image
1. Düşük yapışma özelliğine sahip, aşınmaya karşı yüksek dirençli PVC bazlı bileşik 2. Esneklik açısından son derece güçlü, kalaylı örgülü bakır ekran 3. Dış katman üzerinde film bantlama 4. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE bileşiği 5. Ultra ince çok telli özel iletken
  • Orta derece zorluğa sahip uygulamalar için
  • PVC dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-4-1'e uygun)
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitCF240.01.03
(3x0,14)C