chainflex® veri kablosu CF299

Aşamalı çıkış modeli
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş TPE bileşiği 2. Alaşım tellerin yüksek eğilme mukavemetli örgüsü 3. Körük dolgulu ekstrüzyon 4. Özellikle kısa hatve uzunluğuna sahip tek katmanda her biri çok telli 2 damar 5. Yüksek eğilme mukavemetli özel alaşımdan yapılmış iletken
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
CF299.01.08 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş TPE bileşiği 2. Alaşım tellerin yüksek eğilme mukavemetli örgüsü 3. Körük dolgulu ekstrüzyon 4. Özellikle kısa hatve uzunluğuna sahip tek katmanda her biri çok telli 2 damar 5. Yüksek eğilme mukavemetli özel alaşımdan yapılmış iletken
  • En ağır iş uygulamaları ve özellikle 4 x d'ye kadar küçük yarıçaplar için
  • TPE dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • Biyo-yağa dayanıklı
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • PVC içermez
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Bu parça üretimi durdurulmuş bir modeldir. Daha yeni bir model mevcut: Ürün sayfasına git