chainflex® motor kablosu CF300.UL.D mil kablosu, tek damarlı

CF300.UL.40.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, alev geciktirici TPE karışımı
2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı
3. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle bükülmeye dayanıklı versiyonda örgülü iletken
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, halojen içermeyen TPE karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 3. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esneklik açısından güçlü versiyonda örgülü iletken
igus-icon-lupe
play iconCF300.UL.40.01.D video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
chainflex® motor kablosu CF300.UL.D mil kablosu, tek damarlı
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, alev geciktirici TPE karışımı
2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı
3. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle bükülmeye dayanıklı versiyonda örgülü iletken
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, halojen içermeyen TPE karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 3. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esneklik açısından güçlü versiyonda örgülü iletken
chainflex® motor kablosu CF300.UL.D mil kablosu, tek damarlı
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
  • TPE dış kılıf
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • UV dayanımı: Yüksek
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeit-dotCF300.UL.40.01.D
1x4,0