chainflex® kontrol kablosu CF890

CF890.05.02 product image
igus-icon-lupe
1. Ekstrüde iguPUR bileşiği 2. Optimize edilmiş hatve uzunluğu ile sarılmış damarlar 3. Esnek olarak güçlü iletken
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
CF890.05.02 product image
1. Ekstrüde iguPUR bileşiği 2. Optimize edilmiş hatve uzunluğu ile sarılmış damarlar 3. Esnek olarak güçlü iletken
  • Esnek uygulamalar için
  • iguPUR dış ceket
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • UV dirençli
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeit-dotCF890.05.02
2x0,5