chainflex® motor kablosu CF895

CF895.15.04 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş iguPUR karışımı<br />2. Mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı<br />3. Çıplak bakır tellerden yapılmış çok telli iletkenler<br />4. Plastik çekirdek elemanı
igus-icon-lupe
1. Ekstrüde iguPUR bileşiği 2. Optimize edilmiş hatve uzunluğu ile sarılmış damarlar 3. Esnek olarak güçlü iletken
igus-icon-lupe
play iconCF895.15.04 video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
chainflex® motor kablosu CF895
1. Basınçla ekstrüde edilmiş iguPUR karışımı<br />2. Mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı<br />3. Çıplak bakır tellerden yapılmış çok telli iletkenler<br />4. Plastik çekirdek elemanı
1. Ekstrüde iguPUR bileşiği 2. Optimize edilmiş hatve uzunluğu ile sarılmış damarlar 3. Esnek olarak güçlü iletken
chainflex® motor kablosu CF895
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Esnek uygulamalar için
  • iguPUR dış ceket
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • UV direnci: orta
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-4-1'e uygun)
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeit-dotCF895.15.04
4G1,5