chainflex® motor kablosu CFCRANE

CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, özellikle aşınmaya dayanıklı ve bükülmeye karşı yüksek dirençli igupren karışımı<br />2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış bükülmeye karşı son derece dayanıklı örgü<br />3. İletken kauçuk<br />4. İletken kauçuk arasında ekstrüde EPM yalıtımı<br />5. Kalaylı bakır tellerden oluşan özellikle bükülmeye dayanıklı bir versiyonda örgülü iletken
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE1X25/16-6/10kV video
igus-icon-lupe
1 of 3
CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, özellikle aşınmaya dayanıklı ve bükülmeye karşı yüksek dirençli igupren karışımı<br />2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış bükülmeye karşı son derece dayanıklı örgü<br />3. İletken kauçuk<br />4. İletken kauçuk arasında ekstrüde EPM yalıtımı<br />5. Kalaylı bakır tellerden oluşan özellikle bükülmeye dayanıklı bir versiyonda örgülü iletken
CFCRANE1X25/16-6/10kV video
  • En yüksek voltaj ve çıkış değerleri için
  • Dış ceket: igupren
  • Genel kalkan
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • UV dayanımı: Yüksek
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-2-1'e göre)
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1x25/16)C