igus-icon-lupe
- Burulma uygulamaları için
- PUR dış kılıf
- Genel kalkan
- Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
- 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT3.02.03.02
(3x(2x0,25))C
Tipik uygulama alanları
| Döngüler* | 5 milyon | 7,5 milyon | 10 milyon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık, | v maks [°/s] | a maks. [°/sn²] | Torsiyon maks. | R dk. [faktör x d] | R dk. [faktör x d] |
| dan/e kadar [°C] | Bükülmüş | Bükülmüş | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25/ -15 | ±150 | +90 | ±30 | ||
| -15/ +70 | 180 | 60 | +180 | +120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | +90 | ±30 |