chainflex® bükülebilir hibrit kablo CFROBOT9

Aşamalı çıkış modeli
CFROBOT9.001 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş PUR bileşiği 2. Burulmaya karşı son derece dayanıklı bakır ekran 3. Sönümleme elemanları ile çok telli iletken 4. Yüksek eğilme dayanımlı özel iletken
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
CFROBOT9.001 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş PUR bileşiği 2. Burulmaya karşı son derece dayanıklı bakır ekran 3. Sönümleme elemanları ile çok telli iletken 4. Yüksek eğilme dayanımlı özel iletken
  • Burulma uygulamaları için
  • PUR dış kılıf
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Çentiğe dayanıklı
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Alev geciktirici
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • UV dirençli
  • PVC içermez
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitCFROBOT9.001
5G1,0+(2x1,0)C
igus-icon-info

Bu parça üretimi durdurulmuş bir modeldir.