chainflex® motor cable CFROBOT

CFROBOT.035 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, alev geciktirici TPE karışımı
2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece yüksek gerilme mukavemetli sargı
3. Kayar PTFE folyo
4. Çekirdek üzerinde ve genel kalkanın altında pamuk ipliği
5. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı
6. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esnek bir versiyonda örgülü iletken
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. Conductor cable
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT.035 video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
chainflex® motor cable CFROBOT
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, alev geciktirici TPE karışımı
2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece yüksek gerilme mukavemetli sargı
3. Kayar PTFE folyo
4. Çekirdek üzerinde ve genel kalkanın altında pamuk ipliği
5. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı
6. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esnek bir versiyonda örgülü iletken
1. Pressure extruded TPE compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. Conductor cable
chainflex® motor cable CFROBOT
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Burulma uygulamaları için
  • TPE dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • UV dayanımı: Yüksek
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • PVC içermez
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitCFROBOT.035
(1x10)C