igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Motor montaj boyutu: NEMA11/flanş boyutu 28mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 0.12Nm
- Nominal akım: 1,00A
- Doğrusal besleme/1,8° adım: 0,0254mm
- Kuvvet: 50N
- Motor bağlantısı: Bükülü teller ve JST konnektörlü
- Verimli dryspin® yüksek helis vida dişi: DST 6.35x5.08
- Yağlama gerektirmeyen dryspin® kılavuz vida somunu: 15mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0001