igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Motor montaj boyutu: NEMA11/flanş boyutu 28mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 0,12 Nm
- Nominal akım: 1.00A
- Lineer besleme / 1,8° adım: 0,0254 mm
- Kuvvet: 50N
- Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü enkoder
- Verimli dryspin® yüksek helis vida dişi: DST 6,35x5,08
- Yağlama gerektirmeyen dryspin® kılavuz vida somunu: 15mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0002