drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü bükülü teller, NEMA17

DLE-LA-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0003 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0003 video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü bükülü teller, NEMA17
drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü bükülü teller, NEMA17
drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü bükülü teller, NEMA17
drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü bükülü teller, NEMA17
drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü bükülü teller, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Motor montaj boyutu: NEMA17/flanş boyutu 42mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 0,50 Nm
  • Nominal akım: 1.80A
  • Doğrusal besleme/1.8° adım: 0,075 mm
  • Kuvvet: 100N
  • Motor bağlantısı: JST konnektörlü telli kablolar
  • Verimli dryspin® yüksek helis vida dişi: DST 8x15
  • Yağlama gerektirmeyen dryspin® kılavuz vida somunu: 20 mm
igus-icon-lieferzeit-dotDLE-LA-0003