drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü ve enkodersiz bükülü teller, NEMA17

DLE-LA-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0004 video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü ve enkodersiz bükülü teller, NEMA17
drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü ve enkodersiz bükülü teller, NEMA17
drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü ve enkodersiz bükülü teller, NEMA17
drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü ve enkodersiz bükülü teller, NEMA17
drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü ve enkodersiz bükülü teller, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Motor montaj boyutu: NEMA17/flanş boyutu 42mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 0,50Nm
  • Nominal akım: 1,80A
  • Doğrusal besleme / 1,8° adım: 0,075 mm
  • Kuvvet: 100N
  • Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü enkoder
  • Verimli dryspin® yüksek helis vida dişi: DST 8x15
  • Yağlama gerektirmeyen dryspin® kılavuz vida somunu: 20mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0004