JST konnektörlü ve telli drylin® E lineer aktüatör, NEMA23

DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0005 video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
JST konnektörlü ve telli drylin® E lineer aktüatör, NEMA23
JST konnektörlü ve telli drylin® E lineer aktüatör, NEMA23
JST konnektörlü ve telli drylin® E lineer aktüatör, NEMA23
JST konnektörlü ve telli drylin® E lineer aktüatör, NEMA23
JST konnektörlü ve telli drylin® E lineer aktüatör, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Motor montaj boyutu: NEMA23/flanş boyutu 56 mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 2,00 Nm
  • Nominal akım: 4.20A
  • Doğrusal besleme/1.8° adım: 0,06 mm
  • Kuvvet: 500N
  • Motor bağlantısı: JST konnektörlü bükülü teller
  • Verimli dryspin® yüksek helis vida dişi: DST 10x12
  • Yağlama gerektirmeyen dryspin® kılavuz vida somunu: 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005