drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA23

DLE-LA-0006 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0006 video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA23
drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA23
drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA23
drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA23
drylin® E lineer aktüatör, JST konnektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Motor montaj boyutu: NEMA23/flanş boyutu 56 mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 2,00Nm
  • Nominal akım: 4,20A
  • Doğrusal besleme/1.8° adım: 0,06 mm
  • Kuvvet: 500N
  • Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü enkoder
  • Verimli dryspin® yüksek helis vida dişi: DST 10x12
  • dryspin® kılavuz vida somunu, yağlama gerektirmez: 25mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0006