readycable® bus kablosu, AIDA Profinet RJ-45 için uygun, uzatma kablosu 7. eksen, pim/pim

MAT904117091 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş PUR karışımı 2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış esnek güçlü örgü 3. Plastik yapağı 4. Alüminyum kaplı plastik folyo 5. Plastik folyo 6. Plastik kör eleman 7. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı (otobüs spesifikasyonuna göre) 8. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esnek versiyonda ince tel şerit<br /> 
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT904117091 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş PUR karışımı 2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış esnek güçlü örgü 3. Plastik yapağı 4. Alüminyum kaplı plastik folyo 5. Plastik folyo 6. Plastik kör eleman 7. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı (otobüs spesifikasyonuna göre) 8. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esnek versiyonda ince tel şerit<br /> 
  • Orta derece zorluğa sahip uygulamalar için
  • PUR dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Çentiğe dayanıklı
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT904117091
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.