AIDA Power için uygun readycable® kontrol kablosu, 7. eksen uzatma kablosu, pin/pin

MAT904117093 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu PUR karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 3. Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli tel 4. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT904117093 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu PUR karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 3. Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli tel 4. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
  • Burulma uygulamaları için
  • DNV onaylı
  • PUR dış kılıf
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Çentiğe dayanıklı
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Alev geciktirici
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • UV dirençli
  • PVC içermez
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT904117093
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.