AIDA Profinet RJ-45 için uygun readycable® bus kablosu, uzatma kablosu eksen 1-6, pim/pim

MAT904117095 product image
igus-icon-lupe
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş PUR karışımı 2. Genel bantlama: plastik keçe 3. Genel kalkan: kalaylı bakır tellerden yapılmış burulmaya dayanıklı örgü 4. Bantlama: kayar PTFE film 5. Dolgu: plastik iplikler 6. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı (otobüs spesifikasyonuna göre) 7. İletken: kalaylı bakır tellerden yapılmış yüksek esnekliğe sahip tasarımdaki ince telli teller
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT904117095 product image
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş PUR karışımı 2. Genel bantlama: plastik keçe 3. Genel kalkan: kalaylı bakır tellerden yapılmış burulmaya dayanıklı örgü 4. Bantlama: kayar PTFE film 5. Dolgu: plastik iplikler 6. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı (otobüs spesifikasyonuna göre) 7. İletken: kalaylı bakır tellerden yapılmış yüksek esnekliğe sahip tasarımdaki ince telli teller
- Profinet
- Yıldız dörtlü yapı
• Robot ve torsiyon uygulamaları için
• PUR dış ceket
• Burulma ±360°
• Genel kalkan
• Çentiğe dayanıklı
• PVC ve halojen içermez
• Yağa dayanıklı & alev geciktirici
• 10 milyon döngü garantili
  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitMAT904117095
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.