ABB robotları için uygun readycable® sinyal kablosu, R1.SMB, PUR, 7,5 x d

MAT904117144 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, alev geciktirici TPE karışımı 2. Basınçla ekstrüde edilmiş TPE karışımı 3. Yüksek gerilme mukavemetli özel iletken
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT904117144 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, alev geciktirici TPE karışımı 2. Basınçla ekstrüde edilmiş TPE karışımı 3. Yüksek gerilme mukavemetli özel iletken
  • Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
  • TPE dış kılıf
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • UV dayanımı: Yüksek
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT904117144
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.