Han 24B connector housing (pin) on Han 24B connector housing (socket), double locking lever, straight at both ends, iguPUR

MAT90489459 product image
igus-icon-lupe
  • For flexing applications
  • iguPUR outer jacket
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
  • Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitMAT90489459
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH, kablo uzunluğunu konnektör veya açık kablo demeti de dahil olmak üzere tüm uzunluk üzerinden tanımlar.