Han 24B konektör muhafazası (pim) Han 24B konektör muhafazası (soket) üzerinde, çift kilitleme kolu, her iki uçta düz, TPE, alev geciktirici

MAT90489462 product image
igus-icon-lupe
  • Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
  • TPE dış kılıf
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Düşük sıcaklık-esnek
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • UV dirençli
  • PVC içermez
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT90489462
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.