igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
- En ağır iş uygulamaları için
- TPE dış kılıf
- Genel kalkan
- Soğutucuya karşı dayanıklı
- Düşük sıcaklık-esnek
- Hidroliz ve mikroba dirençli
- Halojen içermez
- Silikon içermez
- UV dirençli
- PVC içermez
- Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
- CFRIP®
- 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9070007
igus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.