readycable® Siemens 6FX_002-2CF01 için uygun sinyal kablosu, temel kablo, TPE 7,5xd

MAT9070021 product image
igus-icon-lupe
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, halojen içermeyen TPE karışımı 2. Genel ekran: kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü 3. İç kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı 4. Eleman kılıfı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 5. Eleman kalkanı: kalaylı bakır tellerden oluşan son derece esnek katman 6. Bantlama: plastik folyo 7. CFRIP: daha hızlı sıyırma için yırtma şeridi 8. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 9. İletken: kalaylı bakır tellerden yapılmış özellikle esnek bir versiyonda teller 10. Gerilme azaltma: yüksek çekme gerilmeleri için merkez eleman
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9070021 product image
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, halojen içermeyen TPE karışımı 2. Genel ekran: kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü 3. İç kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı 4. Eleman kılıfı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 5. Eleman kalkanı: kalaylı bakır tellerden oluşan son derece esnek katman 6. Bantlama: plastik folyo 7. CFRIP: daha hızlı sıyırma için yırtma şeridi 8. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 9. İletken: kalaylı bakır tellerden yapılmış özellikle esnek bir versiyonda teller 10. Gerilme azaltma: yüksek çekme gerilmeleri için merkez eleman
  • Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
  • TPE dış kılıf
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • PVC içermez
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9070021
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.