readycable® Bosch Rexroth IKS0255 için uygun enkoder kablosu, uzatma kablosu TPE 5xd

MAT9100018 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, halojen içermeyen TPE karışımı 2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü 3. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı 4. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 5. Çıplak bakır tellerden oluşan özellikle bükülmeye dayanıklı versiyonda çok telli iletken 6. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman 7. Optimize edilmiş hatve uzunluğu ve yönüne sahip demetler
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9100018 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, halojen içermeyen TPE karışımı 2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü 3. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı 4. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 5. Çıplak bakır tellerden oluşan özellikle bükülmeye dayanıklı versiyonda çok telli iletken 6. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman 7. Optimize edilmiş hatve uzunluğu ve yönüne sahip demetler
  • En ağır iş uygulamaları için 
  • TPE dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Düşük sıcaklık-esnek
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • UV dirençli
  • PVC içermez
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9100018
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.