readycable® fan kablosu, NUM AGOFRU012Mxxx, temel kablo TPE 7,5xd için uygun

MAT9289007 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu, halojen içermeyen TPE karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 3. Çıplak bakır tellerden oluşan özellikle bükülmeye dayanıklı versiyonda çok telli iletken 4. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9289007 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu, halojen içermeyen TPE karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 3. Çıplak bakır tellerden oluşan özellikle bükülmeye dayanıklı versiyonda çok telli iletken 4. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
  • En ağır iş uygulamaları için 
  • TPE dış kılıf
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Düşük sıcaklık-esnek
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • UV dirençli
  • PVC içermez
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9289007
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.