igus-icon-lupe
- Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
- TPE dış kılıf
- Genel kalkan
- Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
- Hidroliz ve mikroba dirençli
- Halojen içermez
- Silikon içermez
- PVC içermez
- UV dirençli
- 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9330017
igus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.