readycable® EtherCAT ağ kablosu, Beckhoff ZK1090-9191-xxxx için uygun, temel kablo TPE 10xd

MAT9385002 product image
igus-icon-lupe
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, alev geciktirici TPE karışımı 2. Genel ekran: kalaylı bakır tellerden oluşan son derece esnek örgü 3. Ekran filmi: alüminyum kaplı plastik folyo 4. İç kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı 5. Bantlama: plastik keçe 6. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı (veri yolu spesifikasyonuna göre) 7. İletken: çıplak bakır tellerden yapılmış son derece esnek tasarımlı ince telli demetler 8. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9385002 product image
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, alev geciktirici TPE karışımı 2. Genel ekran: kalaylı bakır tellerden oluşan son derece esnek örgü 3. Ekran filmi: alüminyum kaplı plastik folyo 4. İç kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı 5. Bantlama: plastik keçe 6. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı (veri yolu spesifikasyonuna göre) 7. İletken: çıplak bakır tellerden yapılmış son derece esnek tasarımlı ince telli demetler 8. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
- Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Enerji zinciri uygulamaları için
• TPE dış kılıf
• Bükülme faktörü 10xd
• Genel kalkan
• Yağa dayanıklı & alev geciktirici
• 10 milyon çift vuruş garantili
  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitMAT9385002
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH, kablo uzunluğunu konnektör veya açık kablo demeti de dahil olmak üzere tüm uzunluk üzerinden tanımlar.