Siemens 6FX_002-2CH00 için uygun readycable® sinyal kablosu, temel kablo, iguPUR 15xd

MAT9541513 product image
igus-icon-lupe
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş iguPUR karışımı 2. Genel ekran: kalaylı bakır tellerden yapılmış örgü 3. Koruyucu film: alüminyum kaplı plastik folyo 4. Bantlama: plastik folyo 5. Bükülü drenaj teli: kalaylı bakır tellerden yapılmış teller 6. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 7. İletken: çıplak bakır tellerden yapılmış teller 8. Gerilim azaltıcı: plastik merkez elemanı
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9541513 product image
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş iguPUR karışımı 2. Genel ekran: kalaylı bakır tellerden yapılmış örgü 3. Koruyucu film: alüminyum kaplı plastik folyo 4. Bantlama: plastik folyo 5. Bükülü drenaj teli: kalaylı bakır tellerden yapılmış teller 6. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 7. İletken: çıplak bakır tellerden yapılmış teller 8. Gerilim azaltıcı: plastik merkez elemanı
  • Esnek uygulamalar için
  • iguPUR dış ceket
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • Silikon içermez
  • Alev geciktirici
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9541513
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.