Mitsubishi Electric MR-PWS1CBL-xxx-A2-H için uygun readycable® motor kablosu, temel kablo, PVC 6.8xd

MAT9712003 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu, yağa dayanıklı PVC karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE veya PVC karışımı 3. Daha hızlı sıyırma için yırtma şeridi 4. Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli tel 5. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman 
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9712003 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu, yağa dayanıklı PVC karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE veya PVC karışımı 3. Daha hızlı sıyırma için yırtma şeridi 4. Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli tel 5. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman 
  • Ağır iş uygulamalarına uygun
  • PVC dış kılıf
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • UV dirençli
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-4-1'e uygun)
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9712003
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.