Heidrive 14-007-051-67 M23 için uygun readycable® veri kablosu, temel kablo, PVC 7,5xd

MAT9723912 product image
igus-icon-lupe
1. Düşük yapışma özelliğine sahip, aşınmaya karşı yüksek dirençli PVC bazlı karışım 2. Esneklik açısından son derece güçlü, kalaylı bakır örgülü ekran 3. Dış katman üzerinde folyo bantlama 4. Her biri kısa adım uzunluğunda sarılmış 2 damar 5. Çok ince telli özel iletken
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9723912 product image
1. Düşük yapışma özelliğine sahip, aşınmaya karşı yüksek dirençli PVC bazlı karışım 2. Esneklik açısından son derece güçlü, kalaylı bakır örgülü ekran 3. Dış katman üzerinde folyo bantlama 4. Her biri kısa adım uzunluğunda sarılmış 2 damar 5. Çok ince telli özel iletken
  • Ağır iş uygulamalarına uygun
  • PVC dış kılıf
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-4-1'e uygun)
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9723912