readycable® B&R iX67CA0E41.xxxx için uygun bus kablosu, temel kablo PUR 12.5xd

MAT9730104 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş PUR karışımı 2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış esnek ve güçlü örgü 3. Plastik yapağı 4. Alüminyum kaplı plastik folyo 5. Plastik folyo 6. Plastik kör eleman 7. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı (veri yolu spesifikasyonuna göre) 8. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esnek versiyonda ince tel şerit<br /> 
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9730104 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş PUR karışımı 2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış esnek ve güçlü örgü 3. Plastik yapağı 4. Alüminyum kaplı plastik folyo 5. Plastik folyo 6. Plastik kör eleman 7. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı (veri yolu spesifikasyonuna göre) 8. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esnek versiyonda ince tel şerit<br /> 
  • Orta derece zorluğa sahip uygulamalar için
  • PUR dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Çentiğe dayanıklı
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9730104
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.