readycable® sinyal kablosu, Siemens 6FX_002-2DC10, temel kablo PVC 10xd için uygun

MAT9741504 product image
igus-icon-lupe
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, yağa dayanıklı PVC karışımı 2. Genel kalkan: Kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü 3. Bantlama: plastik folyo 4. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 5. İletken: kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek tasarımlı ince telli özel iletken. 6. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9741504 product image
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, yağa dayanıklı PVC karışımı 2. Genel kalkan: Kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü 3. Bantlama: plastik folyo 4. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 5. İletken: kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek tasarımlı ince telli özel iletken. 6. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
  • Orta derece zorluğa sahip uygulamalar için
  • PVC dış kılıf
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-4-1'e uygun)
  • Silikon içermez
  • Alev geciktirici
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9741504
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.