readycable® Siemens 6FX_002-5DA51 için uygun servo kablo, temel kablo PVC 10xd

MAT9751506 product image
igus-icon-lupe
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, yağa dayanıklı PVC karışımı 2. Genel kalkan: kalaylı bakır tellerden oluşan esnek örgü. 3. Bantlama: plastik yapağı 4. Dolgu: plastik iplik 5. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı 6. İletken: özellikle çıplak bakır tellerden yapılmış bükülmeye dayanıklı tasarım 7. Eleman bandı: plastik folyo 8. Ekran filmi: alüminyum kaplı plastik folyo 9. Eleman kalkanı: kalaylı bakır tellerin bükülmeye dayanıklı örgüsü. 10. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9751506 product image
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, yağa dayanıklı PVC karışımı 2. Genel kalkan: kalaylı bakır tellerden oluşan esnek örgü. 3. Bantlama: plastik yapağı 4. Dolgu: plastik iplik 5. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı 6. İletken: özellikle çıplak bakır tellerden yapılmış bükülmeye dayanıklı tasarım 7. Eleman bandı: plastik folyo 8. Ekran filmi: alüminyum kaplı plastik folyo 9. Eleman kalkanı: kalaylı bakır tellerin bükülmeye dayanıklı örgüsü. 10. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
  • Orta derece zorluğa sahip uygulamalar için
  • PVC dış kılıf
  • Korumalı
  • Yağa karşı dayanıklı
  • Alev geciktirici
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9751506
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.