readycable® servo kablosu, Koco Motion 00310800752x için uygun, temel kablo, PVC 7.5xd

MAT9754002 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş yağa dayanıklı PVC bileşiği 2. Yüksek eğilme mukavemetli örgülü bakır kalkan 3. Körük dolgulu ekstrüde 4. Son derece yüksek eğilme mukavemetli çift örgülü bakır kalkan 5. Yüksek gerilme mukavemetli çekirdek kordonu etrafına sarılmış kontrol elemanlarına sahip güç çekirdekleri 6. Yüksek eğilme dayanımlı özel iletken
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9754002 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş yağa dayanıklı PVC bileşiği 2. Yüksek eğilme mukavemetli örgülü bakır kalkan 3. Körük dolgulu ekstrüde 4. Son derece yüksek eğilme mukavemetli çift örgülü bakır kalkan 5. Yüksek gerilme mukavemetli çekirdek kordonu etrafına sarılmış kontrol elemanlarına sahip güç çekirdekleri 6. Yüksek eğilme dayanımlı özel iletken
  • Ağır iş uygulamalarına uygun
  • PVC dış kılıf
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-4-1'e uygun)
  • Silikon içermez
  • Alev geciktirici
  • Genel kalkan
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9754002