Omron R88A-CAWExxxB için uygun readycable® kontrol kablosu, temel kablo PUR 6,8xd

MAT9810019 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş PUR karışımı 2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış esnek örgü 3. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı 4. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 5. Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli çok telli 6. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9810019 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş PUR karışımı 2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış esnek örgü 3. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı 4. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 5. Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli çok telli 6. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
  • Ağır iş uygulamalarına uygun
  • DNV sertifikalı
  • PUR dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Çentiğe dayanıklı
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Alev geciktirici
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • UV dirençli
  • PVC içermez
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9810019
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.