readycable® sinyal kablosu, Siemens 6FX_002-2DC36'ya uygun, temel kablo, PUR 10xd

MAT98415107 product image
igus-icon-lupe
1. Dış ceket: basınçla ekstrüde edilmiş PUR karışımı 2. Bantlama: plastik keçe 3. Genel kalkan: kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü 4. Bantlama: plastik folyo 5. Çekirdek izolasyonu: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 6. İletken: kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek versiyonda çok ince telli özel iletken. 7. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT98415107 product image
1. Dış ceket: basınçla ekstrüde edilmiş PUR karışımı 2. Bantlama: plastik keçe 3. Genel kalkan: kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü 4. Bantlama: plastik folyo 5. Çekirdek izolasyonu: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 6. İletken: kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek versiyonda çok ince telli özel iletken. 7. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
  • Orta derece zorluğa sahip uygulamalar için
  • PUR dış kılıf
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • Alev geciktirici
  • Açık Deniz Endüstrisi
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Genel kalkan
  • Çentiğe dayanıklı
  • PVC içermez
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT98415107
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.