Siemens 6FX_002-5DS61 için uygun readycable® güç kablosu, temel kablo PUR 10xd

MAT9851511 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, PUR karışımı 2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek ve güçlü örgü 3. Sentetik yapağı 4. Mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı 5. Özellikle çıplak bakır tellerden yapılmış esneklik açısından güçlü versiyon 6. Plastik iplik 7. Plastik folyo Plastik folyo 8. Alüminyum kaplı plastik folyo Alüminyum kaplı plastik folyo 9. Kalaylı bakır tellerden yapılmış esneklik açısından güçlü örgü 10. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9851511 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, PUR karışımı 2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek ve güçlü örgü 3. Sentetik yapağı 4. Mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı 5. Özellikle çıplak bakır tellerden yapılmış esneklik açısından güçlü versiyon 6. Plastik iplik 7. Plastik folyo Plastik folyo 8. Alüminyum kaplı plastik folyo Alüminyum kaplı plastik folyo 9. Kalaylı bakır tellerden yapılmış esneklik açısından güçlü örgü 10. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
  • Orta derece zorluğa sahip uygulamalar için
  • PUR dış kılıf
  • Korumalı
  • Yağa ve soğutucuya dayanıklı
  • Çentiğe dayanıklı
  • Alev geciktirici
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • PVC ve halojen içermez
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9851511
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.