Heidrive 14-007-051-23 I-Tec için uygun readycable® servo kablosu, temel kablo, PUR 10xd

MAT9853712 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, yağa dayanıklı PUR karışımı 2. Esnek olarak güçlü örgülü bakır kalkan 3. Dış katman üzerinde folyo bantlama 4. Son derece esnek güçlü örgülü çift bakır kalkan 5. Kontrol elemanları ve yüksek gerilme mukavemetli elemanlarla çok telli güç damarları 6. Esnek olarak güçlü iletken
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9853712 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, yağa dayanıklı PUR karışımı 2. Esnek olarak güçlü örgülü bakır kalkan 3. Dış katman üzerinde folyo bantlama 4. Son derece esnek güçlü örgülü çift bakır kalkan 5. Kontrol elemanları ve yüksek gerilme mukavemetli elemanlarla çok telli güç damarları 6. Esnek olarak güçlü iletken
  • Orta derece zorluğa sahip uygulamalar için
  • PUR dış kılıf
  • Korumalı
  • Yağa ve soğutucuya dayanıklı
  • Çentiğe dayanıklı
  • Alev geciktirici
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • PVC ve halojen içermez
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9853712