Festo NEBM-S1G15-E-xxx-LE6 için uygun readycable® enkoder kablosu, temel kablo, TPE 6,8xd

MAT9922309 product image
igus-icon-lupe
  • Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
  • TPE dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • PVC içermez
  • UV dirençli
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9922309
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.