readycable® B&R iX20CA3E61.xxxx için uygun bus kablosu, temel kablo TPE 12.5xd

MAT9930102 product image
igus-icon-lupe
1. Dış kılıf: basınç ekstrüzyonlu, alev geciktirici TPE karışımı Genel ekran: kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü 3. Koruyucu film: alüminyum kaplı plastik folyo 4. İç kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı 6. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı (veri yolu spesifikasyonuna göre) 7. İletken: çıplak bakır tellerden oluşan, özellikle bükülmeye dayanıklı ince telli büküm<br />   
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9930102 product image
1. Dış kılıf: basınç ekstrüzyonlu, alev geciktirici TPE karışımı Genel ekran: kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü 3. Koruyucu film: alüminyum kaplı plastik folyo 4. İç kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı 6. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı (veri yolu spesifikasyonuna göre) 7. İletken: çıplak bakır tellerden oluşan, özellikle bükülmeye dayanıklı ince telli büküm<br />   
- Profinet
• Yıldız dörtlü yapı
• Enerji zinciri uygulamaları için
• TPE dış kılıf
- Dış ceket rengi sarı-yeşil
- Bükülme faktörü 12,5xd
• Genel kalkan
• Yağa dayanıklı & alev geciktirici
• 10 milyon çift vuruş garantili
  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitMAT9930102
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.