readycable® Heidenhain 298 401-xx için uygun adaptör kablosu, temel kablo TPE 7,5xd

MAT9941021 product image
igus-icon-lupe
  • Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
  • TPE dış kılıf
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • PVC içermez
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9941021
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH, kablo uzunluğunu konnektör veya açık kablo demeti de dahil olmak üzere tüm uzunluk üzerinden tanımlar.