readycable® Jetter kablo no. için uygun resolver kablosu 523, temel kablo, TPE 6,8xd

MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, halojen içermeyen TPE karışımı<br />2. Genel ekran: kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü.<br />3. İç Kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş köşebent dolgulu TPE karışımı<br />4. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı<br />5. İletken: özellikle bükülmeye karşı dayanıklı çıplak bakır tellerden yapılmış ince çok telli tel iletken<br />6. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9941809 product image
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, halojen içermeyen TPE karışımı<br />2. Genel ekran: kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü.<br />3. İç Kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş köşebent dolgulu TPE karışımı<br />4. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı<br />5. İletken: özellikle bükülmeye karşı dayanıklı çıplak bakır tellerden yapılmış ince çok telli tel iletken<br />6. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
  • Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
  • TPE dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • PVC içermez
  • UV dirençli
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9941809
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH, kablo uzunluğunu konnektör veya açık kablo demeti de dahil olmak üzere tüm uzunluk üzerinden tanımlar.