readycable® Kollmorgen / Danaher Motion 107474 (10m) için uygun motor kablosu, temel kablo, TPE 7,5xd, halojensiz

MAT9960607 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, halojen içermeyen TPE karışımı 2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü 3. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı 4. Mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı 5. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esnek versiyon 6. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9960607 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, halojen içermeyen TPE karışımı 2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü 3. Basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı 4. Mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı 5. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esnek versiyon 6. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
  • En ağır iş uygulamaları için 
  • TPE dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • UV dayanımı: Yüksek
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • PVC içermez
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9960607
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.