igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
- Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
- TPE dış kılıf
- Genel kalkan
- Hidroliz ve mikroba dirençli
- Alev geciktirici
- Silikon içermez
- UV dayanımı: Yüksek
- Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
- CFRIP®
- 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9960913
igus-icon-infoigus SE & Co. KG, kablo uzunluğunu konnektörler veya açık kablo demetleri dahil olmak üzere toplam uzunluk olarak tanımlar.