xirodur® A500 | %50'ye kadar daha uzun hizmet ömrü sunan uzman
xirodur® A500 malzemesi, yüksek kimyasal ve sıcaklık direnci konusunda uzmandır. xirodur® F500 kafesi ile kombinasyon halinde bu malzeme kombinasyonu, -100°C ile +150°C arasındaki sürekli çalışma sıcaklıklarına sahip uygulamaları kapsar, güçlü asitlere karşı çok dayanıklıdır ve çok daha uzun bakım döngüleri sağlar.
Tipik uygulama alanları:
- Yarı iletken endüstrisi
- Kimyasal endüstri
- Yüksek sıcaklık uygulamaları

Teknolojinizi geliştirin:
- A500 kafeslere kıyasla %50'ye kadar daha uzun hizmet ömrü için yeni güçlendirilmiş kafes malzemesi
- 150°C'ye kadar sürekli kullanım sıcaklıkları

Maliyeti azaltın
- Önemli ölçüde azaltılmış bakım aralıkları

Dayanıklı:

Sürdürülebilirlik:
- Çevre dostu, ek yağlayıcı gerekmez
- igus®, plastiklerin döngüsel ekonomisini destekler ve kimyasal geri dönüşüme yatırım yapar. Daha fazlası için: igus.eu/sustainability
Ne zaman kullanılır?
- -100°C ile +150°C arasındaki uygulama sıcaklıklarında
- Güçlü kimyasallar kullanıldığında
Ne zaman kullanılmaz?
Toleranslar ve ölçüm sistemi:
İç ve dış çap toleransları montaj boyutuna bağlıdır. Bunlar genellikle yaklaşık Nominal boyuta göre ±0,05 mm. Yatak bilezikleri genellikle enjeksiyon kalıplıdır ve doğal olarak belirli bir ovaliliğe sahiptir. Bu nedenle kaliper, yatağın tüm genişliği boyunca enjeksiyon noktasına (varsa) 90° açıla ölçüm yapmak için kullanılır. Boyutlar ve toleranslar, H7 yatak ve h6 mil kullanılırken elle hafif bir presle geçme sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eksenel yer değiştirmeyi önlemek için bir segman (şaft) ve yay segmanı (muhafaza) kullanan ek bir yerleştirme tıkacı önerilir.

Kurulum önerisi:

1. Gövde (tolerans H7)
2. Ön (bilyalar görünür)
3. Arka (kafes görünür)
4. Bilyalı yatağı, önce ön tarafı gelecek şekilde bastırarak takın
5. Şaftı (h6 toleransı) pah ile takın
6. Bir konumlandırma pimi sağlanmalıdır