Polimer bilyalı rulmanlar için test laboratuvarı

Test laboratuvarı sayfamızda sizi bekleyen şey budur:

    Bilyalı rulman test laboratuvarındaki test düzeneği

    Radyal sabit bilyalı rulman test cihazı:

    • Aşınma, 250 N'a kadar yük emilimi, çeşitli hizmet ömrü ve sıcaklık testlerinineşzamanlı ölçümü için entegre sensörlü (DAQ) test cihazları
    • maks. hız: 5.000 rpm
    • Hareket: Dış halka durur, iç halka döner
    • kurulum boyutu: 6000
    Radyal sabit bilyalı rulman test teçhizatında malzeme mühendisi
    DAQ ölçüm sistemi

    Rotasyon test düzeneği:

    • Yüksek hızda ve düşük yüklerde testler (5.000 rpm, 10 N)
    • Şirket içi xirodur® malzemeleri ve iglidur® kafes malzemeleri ile devam eden testler
    • kurulum boyutu: 6000
    xirodur® malzemesi testte
    • Sol: güçlendirilmemiş malzeme, testten önce
    • Sağ: güçlendirilmemiş malzeme, test sonrası
    iglidur® G malzemesi testte
    • Sol: güçlendirilmiş iglidur® malzemesi, testten önce
    • Sağ: güçlendirilmiş iglidur® malzemesi, test sonrası

    Su altında bilyalı rulmanlar: igus® vs. metal rulmanlar

    Metalik yatak sadece birkaç saat sonra paslanır

    Su altında bilyalı rulmanlar: test sonucu

    Hangi bilyalı rulmanlar elektrokaplama için uygundur?

    Danışman

    Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

    Talepler ve Sevkiyatlar