Binder M12-A açısal konnektör, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, vidalı terminal, IP67, UL

MAT01727838 product image
igus-icon-lupe
MAT01727838 product image
igus-icon-lupe
MAT01727838 product image
igus-icon-lupe
MAT01727838 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
Binder M12-A açısal konnektör, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, vidalı terminal, IP67, UL
Binder M12-A açısal konnektör, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, vidalı terminal, IP67, UL
Binder M12-A açısal konnektör, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, vidalı terminal, IP67, UL
Binder M12-A açısal konnektör, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, vidalı terminal, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M12-A angled connector, shielded, 6mm to 8mm, screw clamp.
  • IP67.
  • UL.
  • Angle.
  • A-coded.
igus-icon-lieferzeitMAT01727838
5 pin