Binder M12-A kablo konektörü, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, vidalı terminal, IP67, UL

MAT0170880 product image
igus-icon-lupe
MAT0170880 product image
igus-icon-lupe
MAT0170880 product image
igus-icon-lupe
MAT0170880 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
Binder M12-A kablo konektörü, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, vidalı terminal, IP67, UL
Binder M12-A kablo konektörü, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, vidalı terminal, IP67, UL
Binder M12-A kablo konektörü, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, vidalı terminal, IP67, UL
Binder M12-A kablo konektörü, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1437 812 05, 99 1487 812 08, vidalı terminal, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M12-A cable connector, shielded, 6mm to 8mm, screw clamp.
  • IP67.
  • UL.
  • Shielded.
  • A-coded.
igus-icon-lieferzeitMAT0170880
5 pin