Binder M12-X kablo konektörü, 5,5-9,0 mm, korumalı, 99 3787 810 08, kesme kelepçesi, IP67

MAT01742976 product image
igus-icon-lupe
MAT01742976 product image
igus-icon-lupe
MAT01742976 product image
igus-icon-lupe
MAT01742976 product image
igus-icon-lupe
MAT01742976 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
Binder M12-X kablo konektörü, 5,5-9,0 mm, korumalı, 99 3787 810 08, kesme kelepçesi, IP67
Binder M12-X kablo konektörü, 5,5-9,0 mm, korumalı, 99 3787 810 08, kesme kelepçesi, IP67
Binder M12-X kablo konektörü, 5,5-9,0 mm, korumalı, 99 3787 810 08, kesme kelepçesi, IP67
Binder M12-X kablo konektörü, 5,5-9,0 mm, korumalı, 99 3787 810 08, kesme kelepçesi, IP67
Binder M12-X kablo konektörü, 5,5-9,0 mm, korumalı, 99 3787 810 08, kesme kelepçesi, IP67
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • M12-X cable connector, shielded, 5.5mm to 9.0mm, screw clamp.
  • IP67.
  • IDC.
  • Shielded.
  • X-coded.
igus-icon-lieferzeitMAT01742976
8 pin