igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
- Maksimum sızdırmazlık performansı: üst düzey koruma için IP68 (10 bar) & IP69K.
- Dayanıklı PA malzeme: Alev geciktirici (UL94 V0), halojen ve fosfor içermez.
- Geniş sıcaklık aralığı: –40 °C ila +100 °C arasında güvenilir.
- Küresel uygunluk: RoHS ve REACH uyumlu, çakışma minerali içermez.
- Kapsamlı varyant yelpazesi: Esnek uygulamalar için çok sayıda diş türü ve sıkıştırma boyutu.
igus-icon-lieferzeitMAT0179492
M12x1.5
3-6.5mm